功能室侧壁 用于 VX

型号: SV 9683038

侧板用于固定分装板和功能隔室隔板。

型号:
SV 9683038
型式
用于在顶部与底部区域安装母线系统结构
产品描述
侧边隔板用于固定分装板和功能隔室分隔板。
材料
钢板,1.5 mm
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
尺寸
高度: 1,931 mm
深度: 738 mm
适用于
高度: = 2,200 mm
深度: = 800 mm
包装单元
2 件
净重
32.5 kg
毛重
34.5 kg
税率号
94039910
EAN
4028177936478
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV Compartment side panel, HD: 1931x738 mm, for VX (HD: 2200x800 mm)
认证
Lloyds Register
声明
符合性声明 UK
资料
说明书