塑壳断路器支承轨

型号: SV 9683308

将开放式断路器 (ACB) 安装在功能隔室中。

型号:
SV 9683308
产品描述
用于将空气断路器 (ACB) 安装到功能隔室中。
材料
钢板,2.5 mm
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
长度
696 mm
尺寸
长度: 696 mm
适用于
宽度: = 800 mm
包装单元
2 件
净重
3.7 kg
毛重
3.9 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
15.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73269098
EAN
4028177937499
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV air circuit-breaker support rail for VX (width 800 mm)
资料
说明书