安装角支架 用于断路器支承轨

型号: SV 9683328

用于固定断路器支承轨。

型号:
SV 9683328
产品描述
用于将断路器支承轨固定至机柜型材上或功能隔室侧板中。
材料
钢板,2.5 mm
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
适用于
深度: = 800 mm
包装单元
2 件
净重
4.7 kg
毛重
4.98 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
19 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73182900
EAN
4028177937505
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV air circuit mounting bracket for VX (depth 800 mm)
资料
说明书