Ri4Power – 系统解决方案

断路器区配置

安装简单、防接触保护严密、断路安全。

断路器区配置

盖板 分配母线套件(Jean Müller 负荷断路器)

设计用于容纳 Jean Müller 的装置。

断路器区配置

母线支架 用于负荷控制板区域

母线支架,用于负荷断路器区的配电母线系统。

断路器区配置

E-Cu 母线

长度:2400 mm/根。

断路器区配置

安装轨 分配母线盖板套件(Jean Müller 负荷断路器)

在安装配电母线盖板时必须使用。

断路器区配置

分隔板 用于负荷控制板区域

在内部安装负荷熔断器区时必须使用,将设备间的连接区分隔开。

断路器区配置

防接触保护盖板 用于负荷控制板区域(电缆管理室)

在电缆分路隔室中隔离主母线,从而实现电缆和导线的安全连接。

断路器区配置

盖板 用于分配母线(ABB/Siemens 负荷控制柜)

用于遮盖负荷控制柜的分配母线系统,设计用于安装生产厂商 ABB(SlimLine 型)或 Siemens(3NJ62 型)的设备。高度为 200 mm 的母线隔室盖板将母线隔室与仪器室分隔开来,以保护手指,防护等级为 IP 20。可以按订货号 NHP 407062R000X 向 ABB 订购盖板。机柜高度为 2000 mm 时的遮盖高度为 1500 mm,机柜高度为 2200 mm 时的遮盖高度为 1700 mm。

断路器区配置

分隔板: 用于负荷控制板区域

划分母线隔室和 NH 断路器隔室(功能隔室)。

断路器区配置

前隔板 用于负荷控制板区域

覆盖正面 HN 负荷断路器安装区域上方和下方,集成有通风口。

断路器区配置

分配母线 用于负荷控制板区域

装入负荷断路器区,与主母线系统 Maxi-PLS 和 Flat-PLS 相配。

断路器区配置

防护条 用于 NH 条形熔断器负荷开关/NH 条形熔断器开关式负荷开关

为前方防接触保护盖板的使用形成支承面。