划分母线隔室和 NH 断路器隔室(功能隔室)。
- 型号:
- SV 9674348
- 产品描述
- 用于分隔母线隔室和 NH 负荷控制板隔室(功能隔室)的隔板。
- 材料
- 钢板,1.5 mm,镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装位置
- 上面
- 下面
- 适用于制造商(类型)
- ABB
SlimLine - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.899 kg
- 毛重
- 1.9 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177617728
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 分隔板,用于负荷控制柜,ABB SlimeLine开关