母线支架,用于负荷断路器区的配电母线系统。
- 型号:
- SV 9674416
- 产品描述
- 母线支架适用于负荷控制板区域的分配母线系统。
- 材料
- 热固性塑料聚酯
- 供货范围
- 包括角型固定件和螺钉
- 适合于母线
- 扁平铜母线
- 适合于母线
- 宽度: 60
高度: 10 mm - 极数
- 3 极
- 4 极
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1 kg
- 毛重
- 1.134 kg
- 税率号
- 85469010
- EAN
- 4028177613454
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 母线支架,WH: 60x10 mm,用于负荷控制柜
- 资料
- 安全说明书
- 说明书