端头支架 用于负荷控制板区域

型号: SV 9674430

配电母线系统的终端支架,在从上馈电时竖直支承配电母线系统。

型号:
SV 9674430
产品描述
从上方供电时,用于负荷控制板区域的分配母线系统的端头支架用于垂直支撑分配母线系统。
材料
热固性塑料聚酯
供货范围
包括角型固定件和螺钉
适合于母线
宽度: 100
高度: 10 mm
极数
3 极
4 极
包装单元
1 件
净重
1.679 kg
毛重
1.72 kg
税率号
39269097
EAN
4028177613515
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
端部支架,WH: 100x10 mm,用于负荷控制柜
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书