分配母线 用于负荷控制板区域

型号: SV 9674405

装入负荷断路器区,与主母线系统 Maxi-PLS 和 Flat-PLS 相配。

型号:
SV 9674405
产品描述
分配母线适合于主母线系统 Maxi-PLS 和 Flat-PLS,用于安装到负荷控制板区域中。
材料
E-Cu
长度
1,632.5 mm
适用于
高度: = 2,000 mm
横截面
50 mm x 10 mm
包装单元
1 件
净重
7.26 kg
毛重
7.26 kg
铜成分(kg/件)
7.26
税率号
74071000
EAN
4028177613751
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
垂直母线,WH: 50x10 mm, L: 1632,5 mm
声明
符合性声明
符合性声明 UK