分配母线 30 x 10 mm 型号: SV 9675210 本产品已停止供应于: 2020年1月31日 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: SV 9675210 型式 用于功能隔室后面的分配母线系统 产品描述 预备用于连接 T 连接套件。 材料 E-Cu 长度 1,410 mm 适用于 高度: = 2,000 mm 包装单元 1 件 净重 3.76 kg 毛重 3.8 kg 铜成分(kg/件) 3.76 税率号 74071000 EAN 4028177575929 ETIM 9 EC000001 ECLASS 8.0 27370303 产品描述 垂直母线,WH: 30x10 mm, L: 1410 mm 声明 符合性声明 DE, EN EN, SK 符合性声明 UK EN