间隔铜柱 用于 Maxi-PLS 母线和扁铜母线

型号: SV 9676.503

用于 Maxi-PLS 和扁铜母线,作为通用间隔垫片使用。

型号:
SV 9676.503
产品描述
可用作通用间隔片。
材料
E-Cu
直径
30 mm
Ø hole
13 mm
高度
20 mm
包装单元
4 件
净重
0.4 kg
毛重
0.412 kg
铜成分(kg/件)
0.1
税率号
74198090
EAN
4028177597013
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
铜接头 直径30mm,长20mm,孔径13mm
认证
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
资料
说明书
数据页
基本技术信息