间隔铜柱 用于 Maxi-PLS 母线和扁铜母线 商品编号: SV 9676.504 用于 Maxi-PLS 和扁铜母线,作为通用间隔垫片使用。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 商品编号: SV 9676.504 产品描述 可用作通用间隔片。 材料 E-Cu 直径 40 mm Ø hole 13 mm 高度 20 mm 包装单元 4 件 净重 0.8 kg 毛重 0.803 kg 铜成分(kg/件) 0.21 税率号 74198090 EAN 4028177597020 ETIM 9 EC002270 ECLASS 8.0 27400613 产品描述 铜垫块 直径40mm 认证 ABS EN DNV-GL EN Lloyds Register of Shipping EN 资料 说明书 DE, EN, FR 数据页 基本技术信息 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH