紧装式供电电源 用于 Maxi-PLS

型号: SV 9660.980

作为 3 极电缆连接母线系统个性化应用,直接安装在安装板或安装组件架上。

型号:
SV 9660.980
产品描述
个性化作为 3 极电缆连接母线系统使用。直接安装在安装板或安装冲孔轨上。
材料
端部支架:聚酰胺 (PA 6)
护板:钢板,镀锌
冲孔轨:钢板,镀锌
供货范围
6 个端部支架
2 个用于端部支架的托板
1 安装轨 23 x 23 mm(长度为 495 mm)
包括固定件
适合于母线
Maxi-PLS 45 S/45
包装单元
1 件
净重
5.221 kg
毛重
5.7 kg
税率号
85369001
EAN
4028177525726
ETIM 9
EC004592
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV maxi-pls 紧凑型 用feed
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
数据页
基本技术信息