螺钉 用于连接组件

型号: SV 9676966

对连接角和连接套件(可以使用 3 极和 4 极)进行连接。

型号:
SV 9676966
产品描述
用于连接组件,例如角连接件或连接组件。
材料
钢,镀锌
供货范围
包括 8 颗螺母和 16 个张紧垫片
尺寸
螺纹: M10
螺纹长度: 40 mm
包装单元
8 件
净重
0.4 kg
毛重
0.43 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
1.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
83024900
EAN
4028177625877
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
扁平铜牌螺钉,M10*40
资料
说明书