螺钉 用于连接组件

型号: SV 9676967

对连接角和连接套件(可以使用 3 极和 4 极)进行连接。

型号:
SV 9676967
产品描述
用于连接组件,例如角连接件或连接组件。
材料
钢,镀锌
供货范围
包括 8 颗螺母和 16 个张紧垫片
尺寸
螺纹: M10
螺纹长度: 60 mm
包装单元
8 件
净重
0.504 kg
毛重
0.509 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
83024900
EAN
4028177625884
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
连接螺丝,用于60X10角向连接件
资料
说明书