对连接角和连接套件(可以使用 3 极和 4 极)进行连接。
- 型号:
- SV 9676968
- 产品描述
- 用于连接组件,例如角连接件或连接组件。
- 材料
- 钢,镀锌
- 供货范围
- 包括 8 颗螺母和 16 个张紧垫片
- 尺寸
- 螺纹: M10
螺纹长度: 80 mm - 包装单元
- 8 件
- 净重
- 0.488 kg
- 毛重
- 0.595 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 2.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177625891
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 连接螺丝,用于80X10角向连接件
- 资料
- 说明书