螺钉 用于连接组件

型号: SV 9686865

对连接角和连接套件(可以使用 3 极和 4 极)进行连接。

型号:
SV 9686865
产品描述
用于连接组件,例如角连接件或连接组件。
材料
不锈钢
供货范围
包括 8 颗螺母和 16 个张紧垫片
尺寸
螺纹: M10
螺纹长度: 55 mm
包装单元
8 件
净重
0.432 kg
毛重
0.488 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
1.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73181900
EAN
4028177950252
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV bolt M10 x 55, for connecting components, such as connection bracket and connector kit.
资料
说明书