对连接角和连接套件(可以使用 3 极和 4 极)进行连接。
- 型号:
- SV 9686870
- 产品描述
- 用于连接组件,例如角连接件或连接组件。
- 材料
- 不锈钢
- 供货范围
- 包括 8 颗螺母和 16 个张紧垫片
- 尺寸
- 螺纹: M10
螺纹长度: 75 mm - 包装单元
- 8 件
- 净重
- 0.52 kg
- 毛重
- 0.563 kg
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177981485
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV 螺钉 M10x75 mm
- 资料
- 说明书