安装角支架 用于接触保护盖板

型号: SV 9660090

用于固定防接触保护盖板。

型号:
SV 9660090
产品描述
用于固定防接触保护盖板。螺纹钻孔 M6。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
固定螺钉
安装操作说明
将安装角支架安装在机柜框架上。
包装单元
24 件
净重
0.864 kg
毛重
0.97 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
3.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73182900
EAN
4028177448322
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
安装支架