- 型号:
- SV 9674990
- 产品描述
- 用于遮盖带电部件,符合在低压开关设备或控制设备的内部防护等级 IP 2X 和 IP XXB。 内置通风口可用于设备内空气对流。
- 材料
- PVC
- 尺寸
- 宽度: 1,200 mm
高度: 800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.7 kg
- 毛重
- 4.2 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177806375
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
-
SV Cover plate, perforated, WH: 1200x800 mm