用于封闭未使用的 NH 条形熔断器负荷开关。
- 型号:
- SV 9684990
- 产品描述
- 用于封闭未使用的 NH 条形熔断器负荷开关。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 2 块盖板
2 个遮盖角件
包括固定件 - 尺寸
- 宽度: 50 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.72 kg
- 毛重
- 1.762 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 6.8 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177936805
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV blanking cover for VX, width 50 mm, version 2b
- 资料
- 说明书