对带有 NH 条形熔断器负荷开关出线区进行封盖,以防手指触电。
- 型号:
- SV 9684960
- 产品描述
- 对于在机柜后部安装母线系统中加装 NH 条形熔断器式负荷隔离开关的出线部分进行遮盖,以防止触电(防护等级 IP 2X)。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 4 个侧板(左/右)
2 个盖板(上/下)
包括固定件 - Usable width for Flat-PLS
- 400 mm
- 说明
- 使用防接触保护盖板时规定的安装宽度只有在使用母线支架 9686.060/9686.070 的情况下适用
- 适用于
- 箱体类型: TS
宽度: = 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5.2 kg
- 毛重
- 6 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 22.9 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177936829
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 产品描述
- SV Contact hazard protection cover, plate Form 2b (fuse-switch disconnector, section), for VX (W: 600 mm)
- 资料
- 说明书