防接触保护盖板 用于带 NH条形熔断器负荷开关的机柜

型号: SV 9684980

对带有 NH 条形熔断器负荷开关出线区进行封盖,以防手指触电。

型号:
SV 9684980
产品描述
对于在机柜后部安装母线系统中加装 NH 条形熔断器式负荷隔离开关的出线部分进行遮盖,以防止触电(防护等级 IP 2X)。
材料
钢板,1.5 mm
表面
镀锌
供货范围
4 个侧板(左/右)
2 个盖板(上/下)
包括固定件
Usable width for Flat-PLS
600 mm
说明
使用防接触保护盖板时规定的安装宽度只有在使用母线支架 9686.060/9686.070 的情况下适用
适用于
箱体类型: TS
宽度: = 800 mm
包装单元
1 件
净重
5.84 kg
毛重
6.74 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
25.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73269098
EAN
4028177936812
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
产品描述
SV Contact hazard protection cover, plate Form 2b (fuse-switch disconnector, section), for VX (W: 800 mm)
资料
说明书