布线隔板 用于 VX

型号: SV 9683736

配有内部分割的 Ri4Power 布线系统

型号:
SV 9683736
产品描述

材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
1 个布线隔板,三段式
包括固定件
说明
为进行垂直布线,功能隔室分隔板通过预冲孔实现敷线通道的安装。
适用于
宽度: = 600 mm
= 800 mm
包装单元
1 件
净重
2.22 kg
毛重
2.54 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
9.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
83024200
EAN
4028177937529
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
产品描述
SV Wiring trim panel, 3-part, for VX (W: 600/800 mm)
资料
说明书