配有内部分割的 Ri4Power 布线系统
- 型号:
- SV 9683738
- 产品描述
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 1 个布线隔板,三段式
包括固定件 - 说明
- 为进行垂直布线,功能隔室分隔板通过预冲孔实现敷线通道的安装。
- 适用于
- 宽度: = 1,000 mm
= 1,200 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.74 kg
- 毛重
- 3.12 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 11.9 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177937567
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- 产品描述
- SV Wiring trim panel, 3-part, for VX (W: 1000/1200 mm)
- 资料
- 说明书