Ri4Power – 系统解决方案 Maxi-PLS 母线系统 - 最大 3200 A 紧凑的结构样式中不失完美的系统技术,简单无级地紧固在 Maxi-PLS 母线的 4 个紧固平面上。 Maxi-PLS 母线系统 - 最大 3200 A Maxi-PLS 连接系统 Maxi-PLS 母线系统所有连接方式的选配件。 跳转至产品页面 Maxi-PLS 母线系统 - 最大 3200 A 端部支架 用于 Maxi-PLS 母线 通过推入支架的方式紧固 Maxi-PLS 母线。 跳转至产品页面 Maxi-PLS 母线系统 - 最大 3200 A Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 45 S 系统 尺寸:45 x 45 mm,母线横截面积:974 mm²,适用于最高 1900 A 的电缆连接系统 跳转至产品页面 Maxi-PLS 母线系统 - 最大 3200 A Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 45 系统 尺寸:45 x 45 mm,母线横截面积:1354 mm²,适用于最高 2500 A 的电缆连接系统 跳转至产品页面 Maxi-PLS 母线系统 - 最大 3200 A Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 60 系统 尺寸:60 x 60 mm,母线横截面积:2323 mm²,适用于最高 6300 A 的电缆连接系统 跳转至产品页面 Maxi-PLS 母线系统 - 最大 3200 A 间隔铜柱 用于 Maxi-PLS 母线和扁铜母线 用于 Maxi-PLS 和扁铜母线,作为通用间隔垫片使用。 跳转至产品页面 Maxi-PLS 母线系统 - 最大 3200 A 母线支架 通过插入到 2 段式支架中固定 Maxi-PLS 母线。 跳转至产品页面 Maxi-PLS 母线系统 - 最大 3200 A 母线支架,可顶装 通过插入支架的方式紧固 Maxi-PLS 母线,不可顶装。 跳转至产品页面