接触件

型号: SV 9650181

连接角与 Maxi-PLS 母线相接触。

型号:
SV 9650181
使用范围
用于建立角向连接件与 Maxi-PLS 母线的触点连接
材料
E-Cu
供货范围
接触件
滑动块
包括固定件
适合于母线
Maxi-PLS 3200
包装单元
1 件
净重
1.1 kg
毛重
1.124 kg
铜成分(kg/件)
1.08
税率号
74198090
EAN
4028177643031
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
U型接触件 E-CU
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书