连接板 用于叠层铜母线

型号: SV 9640350

连接叠层扁铜母线。

型号:
SV 9640350
产品描述
连接叠层扁铜母线。
材料
连接板:E-Cu
垫板:不锈钢
供货范围
包括固定件
适合于母线
Maxi-PLS 45 S/45
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
100 x 20 mm
包装单元
3 件
净重
1.659 kg
毛重
1.96 kg
铜成分(kg/件)
0.27
税率号
73269098
EAN
4028177238695
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
产品描述
SV MAXI-PLS连接器板S
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节