接线栓 用于 Maxi-PLS

型号: SV 9650370

连接带电缆终端插头的电缆。

型号:
SV 9650370
产品描述
连接带电缆终端插头的电缆。
材料
接线栓:钢,镀锌
滑动块:铜合金
供货范围
接线栓
滑动块
包括固定件
适合于母线
Maxi-PLS 60
尺寸
螺纹: M12
螺纹长度: 32 mm
包装单元
3 件
净重
0.3 kg
毛重
0.347 kg
税率号
73181535
EAN
4028177239548
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
产品描述
SV MAXI-PLS 终点 STUDS M12
认证
UL + C-UL (listed)
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节