连接带电缆终端插头的电缆。
- 型号:
- SV 9650380
- 产品描述
- 连接带电缆终端插头的电缆。
- 材料
- 接线栓:钢,镀锌
滑动块:铜合金 - 供货范围
- 接线栓
滑动块
包括固定件 - 适合于母线
- Maxi-PLS 60
- 尺寸
- 螺纹: M16
螺纹长度: 32 mm - 包装单元
- 3 件
- 净重
- 0.393 kg
- 毛重
- 0.475 kg
- 税率号
- 73181535
- EAN
- 4028177239555
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- 产品描述
- SV MAXI-PLS 接线栓 M16
- 资料
- 安全说明书
- 说明书