从侧面推入 Maxi-PLS 母线型材。
- 型号:
- SV 9640980
- 产品描述
- 用于将扁铜母线和连接组件固定至 Maxi-PLS 母线中。用于从侧面推入至主母线中并固定螺栓。
- 材料
- 滑动块:铜合金
- 长度
- 25 mm
- 适合于母线
- Maxi-PLS 45 S/45
- 尺寸
- 螺纹: M10
- 包装单元
- 15 件
- 净重
- 0.285 kg
- 毛重
- 0.333 kg
- 税率号
- 74198090
- EAN
- 4028177238824
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV MAXI-PLS 滑块
- 资料
- 说明书