螺栓 用于滑块和滑动螺母

型号: SV 9676977

用于固定如电缆终端等连接组件。

型号:
SV 9676977
产品描述
针对个性化连接方式。
材料
供货范围
包括固定件
适合于母线
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
尺寸
螺纹: M10
螺纹长度: 80 mm
包装单元
8 件
净重
0.304 kg
毛重
0.431 kg
税率号
73181535
EAN
4028177607002
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
产品描述
SV MAXI-PLS 螺栓 , M10, L=80MM , PACK OF 8
认证
UL + C-UL (listed)
资料
说明书