螺栓 用于滑块和滑动螺母 型号: SV 9676.986 用于固定如电缆终端等连接组件。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 型号: SV 9676.986 产品描述 针对个性化连接方式。 材料 钢 供货范围 包括固定件 适合于母线 Maxi-PLS 60 尺寸 螺纹: M12螺纹长度: 70 mm 包装单元 8 件 净重 0.568 kg 毛重 0.59 kg 税率号 73181535 EAN 4028177606944 ETIM 9 EC002349 ECLASS 8.0 23110302 产品描述 M12螺栓 长度70mm (8个/包) 认证 UL + C-UL (listed) EN EN 资料 说明书 DE, EN, FR 数据页 基本技术信息 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH