螺栓 用于滑块和滑动螺母

型号: SV 9676987

用于固定如电缆终端等连接组件。

型号:
SV 9676987
产品描述
针对个性化连接方式。
材料
供货范围
包括固定件
适合于母线
Maxi-PLS 60
尺寸
螺纹: M12
螺纹长度: 80 mm
包装单元
8 件
净重
0.6 kg
毛重
0.645 kg
税率号
73181535
EAN
4028177606951
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
产品描述
sv连接件
认证
UL + C-UL (listed)
资料
说明书
数据页
基本技术信息