端部支架 用于 Maxi-PLS 母线

型号: SV 9659010

通过推入支架的方式紧固 Maxi-PLS 母线。

型号:
SV 9659010
产品描述
用于在作为电缆接线系统使用时固定 Maxi-PLS 母线。阶梯状的布局用于简便安装电缆或铜排。
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
与 RAL 9011 类似
供货范围
包括固定件
适合于母线
Maxi-PLS 60
包装单元
2 件
净重
0.4 kg
毛重
0.433 kg
税率号
39269097
EAN
4028177400870
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
产品描述
SV MAXI-PLS 连接器后 用于S
认证
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节