Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 45 S 系统

型号: SV 9640297

尺寸:45x45 mm,铜排横截面:974 mm²

型号:
SV 9640297
产品描述
用于安装电缆接线系统。
材料
E-Cu
横截面
974 mm²
长度
1,051 mm
说明
进行个性化剪裁
适用于
宽度: = 1,200 mm
包装单元
1 件
净重
9.2 kg
毛重
9.3 kg
铜成分(kg/件)
9.284
税率号
74071000
EAN
4028177940208
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1051 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²
认证
UL + C-UL (listed)
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节