尺寸:45x45 mm,铜排横截面:974 mm²
- 型号:
- SV 9640365
- 产品描述
- 用于安装电缆接线系统。
- 材料
- E-Cu
- 横截面
- 974 mm²
- 长度
- 2,400 mm
- 说明
- 进行个性化剪裁
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 75 kg
- 毛重
- 86 kg
- 铜成分(kg/件)
- 21.21
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177494916
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 产品描述
- SV 铜母线 2400mm(pk of 3)
- 资料
- 安全说明书
- 说明书