尺寸:45 x 45 mm,母线横截面积:1354 mm²,适用于最高 2500 A 的电缆连接系统
- 型号:
- SV 9640232
- 产品描述
- 用于安装电缆接线系统。
- 材料
- E-Cu
- 横截面
- 1,354 mm²
- 长度
- 651 mm
- 说明
- 进行个性化剪裁
- 适用于
- 宽度: = 800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 7.7 kg
- 毛重
- 7.76 kg
- 铜成分(kg/件)
- 7.882
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177940178
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 产品描述
- SV Maxi-PLS E-Cu 母线,长:651 mm,45x45 mm,母线横截面:1354 mm²
- 资料
- 安全说明书
- 说明书