Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 45 系统

型号: SV 9640360

尺寸:45 x 45 mm,母线横截面积:1354 mm²,适用于最高 2500 A 的电缆连接系统

型号:
SV 9640360
产品描述
用于安装电缆接线系统。
材料
E-Cu
横截面
1,354 mm²
长度
2,400 mm
说明
进行个性化剪裁
包装单元
3 件
净重
95.61 kg
毛重
103.5 kg
铜成分(kg/件)
28.93
税率号
74071000
EAN
4028177299634
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
SV Maxi-PLS E-Cu 母线,长:2400 mm,45x45 mm,母线横截面:1354 mm²
认证
UL + C-UL (listed)
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节