尺寸:45 x 45 mm,母线横截面积:1354 mm²,适用于最高 2500 A 的电缆连接系统
- 型号:
- SV 9649360
- 产品描述
- 用于安装电缆接线系统。
- 材料
- E-Cu
- 横截面
- 1,354 mm²
- 长度
- 2,400 mm
- 说明
- 进行个性化剪裁
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 127.48 kg
- 铜成分(kg/件)
- 28.93
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177401662
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 产品描述
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 2400 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 1354 mm²
- 资料
- 安全说明书
- 说明书