尺寸:60x60 mm,铜排横截面:2323 mm²
- 型号:
- SV 9650262
- 产品描述
- 用于安装电缆接线系统。
- 材料
- E-Cu
- 横截面
- 2,323 mm²
- 长度
- 851 mm
- 说明
- 进行个性化剪裁
- 适用于
- 宽度: = 1,000 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 17.5 kg
- 毛重
- 17.62 kg
- 铜成分(kg/件)
- 17.669
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177940215
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 产品描述
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 851 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
- 认证
- UL + C-UL (listed)
- 资料
- 安全说明书
- 说明书