间隔铜柱 用于 Maxi-PLS 母线和扁铜母线 型号: SV 9676505 用于 Maxi-PLS 和扁铜母线,作为通用间隔垫片使用。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 型号: SV 9676505 产品描述 可用作通用间隔片。 材料 E-Cu 直径 50 mm Ø hole 13 mm 高度 20 mm 包装单元 4 件 净重 1.28 kg 毛重 1.316 kg 铜成分(kg/件) 0.33 税率号 74198090 EAN 4028177597037 ETIM 9 EC002270 ECLASS 8.0 27400613 产品描述 间隔铜柱,H: 20 mm, Ø 50 mm 认证 ABS EN DNV EN Lloyds Register EN 资料 说明书 DE, EN, FR