以无钻孔的方式将扁铜母线的连接角和连接套件与 Flat-PLS 母线系统相连。
- 型号:
- SV 9676540
- 产品描述
- 用于将连接角件与母线系统连接。
- 材料
- E-Cu
- 供货范围
- 包括固定件
- For Busbar width
- 100 mm
- 每根导线的安装轨
- 3
4 - 说明
- 包含在供货范围内的螺钉用于将接触件固定至母线中
- 用于固定连接角件的螺钉不包含在供货范围内
- 所需的螺栓长度必须符合母线宽度 B,即长度 = B + 固定尺寸 +(分导线数量 x 10)
- 每个角件的螺钉数量:每根导线分为 2 条分导线:2 件,每根导线分为 3 条或 4 条分导线:4 件
- 适合于母线系统
- Flat-PLS
- 固定尺寸
- 40 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2 kg
- 毛重
- 2.018 kg
- 铜成分(kg/件)
- 1.75
- 税率号
- 74198090
- EAN
- 4028177602762
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 母排连接件
- 资料
- 安全说明书