用于提高扁平铜制程的母线的短路强度或者机械式稳定母线组件。
- 型号:
- SV 9676019
- 产品描述
- 用于机械式稳定母线组件。适用于10 mm 厚的母线。
- 材料
- 不锈钢
- 安装操作说明
- 所需的螺栓长度必须符合母线宽度 B,即长度 = B + 固定尺寸。螺钉不包含在供货范围内。
- 母线夹带压入螺母 M10
- 固定尺寸
- 20 mm
- Number of busbars
- 4
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.11 kg
- 毛重
- 0.118 kg
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177625532
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV母线夹
- 认证
- CSA + CSAus
- 资料
- 说明书