将电缆终端接头与 Flat-PLS 母线系统相连,每根导线 2 - 4 个母线。
- 型号:
- SV 9676710
- 产品描述
- 用于将电缆端部与一个扁平铜排的配电母线系统相连。适用于10 mm 厚的母线。
- 材料
- 连接板:E-Cu,镀镍
母线固定夹:不锈钢 - 供货范围
- 包括固定件(不含螺钉)
- 安装操作说明
- 所需的螺栓长度必须符合母线宽度 B,即长度 = B + 固定尺寸。螺钉不包含在供货范围内。
- 母线夹带压入螺母 M10
- 每根导线的安装轨
- 2
- 尺寸
- 螺纹: M10
- 固定尺寸
- 40 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.1 kg
- 毛重
- 0.12 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.07
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177625778
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV走顶铜牌接线夹,两端部分
- 资料
- 安全说明书