连接板 用于环形接线头

型号: SV 9676714

???????? Flat-PLS ??????????? 2 - 4 ????
型号:
SV 9676714
产品描述
用于将电缆端部与一个扁平铜排的配电母线系统相连。适用于10 mm 厚的母线。
材料
连接板:E-Cu,镀镍
母线固定夹:不锈钢
供货范围
包括固定件(不含螺钉)
安装操作说明
所需的螺栓长度必须符合母线宽度 B,即长度 = B + 固定尺寸。螺钉不包含在供货范围内。
母线夹带压入螺母 M10
Number of studs
2
尺寸
螺纹: M10
包装单元
1 件
净重
0.25 kg
毛重
0.26 kg
税率号
73269098
EAN
4028177625785
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
资料
安全说明书
数据页
Technical Data sheet
基本技术信息