与螺旋接头一起用于连接元件例如角形连接件的机械连接。
- 型号:
- SV 9676832
- 产品描述
- 用于机械式连接例如连接角钢等连接组件。适用于10 mm 厚的母线。
- 材料
- 不锈钢
- 安装操作说明
- 所需的螺栓长度必须符合母线宽度 B,即长度 = B + 固定尺寸。螺钉不包含在供货范围内。
- 固定尺寸
- 40 mm
- Number of busbars
- 2
- 包装单元
- 8 件
- 净重
- 0.248 kg
- 毛重
- 0.256 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177625907
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 固定夹带压入螺母M10
- 资料
- 说明书