螺栓 M10

型号: SV 9676813

用于将直接接线端、接线板、母线夹或者连接套件固定到带有扁平铜母线的母线系统上。

型号:
SV 9676813
产品描述
用于将母线夹或者连接组件固定到扁平铜排的母线系统上。
材料
不锈钢
尺寸
螺纹: M10
螺纹长度: 130 mm
包装单元
8 件
净重
0.728 kg
毛重
0.74 kg
税率号
73181900
EAN
4028177626270
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
螺栓, M10x130 mm
数据页
基本技术信息