螺栓 M10 型号: SV 9676816 用于将直接接线端、接线板、母线夹或者连接套件固定到带有扁平铜母线的母线系统上。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 型号: SV 9676816 产品描述 用于将母线夹或者连接组件固定到扁平铜排的母线系统上。 材料 不锈钢 尺寸 螺纹: M10螺纹长度: 160 mm 包装单元 8 件 净重 0.8 kg 毛重 0.884 kg 税率号 73181900 EAN 4028177626300 ETIM 9 EC002270 ECLASS 8.0 27400613 产品描述 螺栓连接 Flat-PLS M10x160