接头组合 用于 Flat-PLS

型号: SV 9686800

用于安装顶装组件或用于连接母线。

型号:
SV 9686800
产品描述
用于固定 NH 条形熔断器开关和 NH荷断路器 (185 mm) 或者用于连接母线。适用于带 50 x 10 mm 扁平铜的母线系统。
材料
钢板,镀锌
安装操作说明
此连接套件仅可与带螺钉紧固件的顶装式组件一起使用
NH 条形熔断器开关:在使用 2 x 50 x 10 mm 时螺栓长度为 35 mm,使用 4 x 50 x 10 mm 时螺栓长度为 55 mm
说明
螺钉不包含在供货范围内
尺寸
螺纹: M8
Number of busbars
2
4
包装单元
3 件
净重
0.12 kg
毛重
0.134 kg
税率号
85444290
EAN
4028177947276
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
产品描述
SV 连接套件 M8,用于固定 NH 条形负荷断路器和 NH 条形熔断器开关式负荷开关 (185 mm) 或者用于连接母线。
资料
说明书