用于安装顶装组件或用于连接母线。
- 型号:
- SV 9686810
- 产品描述
- 用于固定 NH 条形熔断器开关和 NH荷断路器 (185 mm) 或者用于连接母线。适用于带 50 x 10 mm 扁平铜的母线系统。
- 材料
- 钢板,镀锌
- 安装操作说明
- 此连接套件仅可与带螺钉紧固件的顶装式组件一起使用
- NH 条形熔断器开关:在使用 2 x 50 x 10 mm 时螺栓长度为 35 mm,使用 4 x 50 x 10 mm 时螺栓长度为 55 mm
- 说明
- 螺钉不包含在供货范围内
- 尺寸
- 螺纹: M10
- Number of busbars
- 2
4 - 包装单元
- 3 件
- 净重
- 0.114 kg
- 毛重
- 0.129 kg
- 税率号
- 85444290
- EAN
- 4028177947290
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 产品描述
- SV connection set M10, for attaching NH fused isolators and NH switch-disconnectors (185 mm) or for connecting busbars.
- 资料
- 说明书